카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.24.00010 SC-I 045 AR-FDC
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Insert SAOXM (Single Component)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/einleger_saoxm_einzelteil/10_01_24_00010.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.24.00010 SC-I 045 AR-FDC},{NAME=10_01_24_00010},{INAME=10_01_24_00010},{SHA256=GL2sm7QBoP0hDi/DYOhCP7dXcqFj2ezrzFrG2DsRF8U=},{NNCUSTOM=SC-I 045 AR-FDC},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector Einleger},{NBCUSTOM=SC-I 045 AR-FDC},{LINACUSTOM=SC-I 045 AR-FDC},{ARTNR=10.01.24.00010},{C620=19.1},{C677=12.7},{C116=8.5},{C623=13.9},{C617=69},{C444=Elastodur},{C445=60},{C575=10.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Insert SAOXM (Single Component) - SC-I 045 AR-FDC
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00010 SC-I 045 AR-FDC
Name
10_01_24_00010
NNCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
Order number
10.01.24.00010
B3
19.1
mm
d4
12.7
mm
H2
8.5
mm
H4
13.9
mm
L3
69
mm
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
60
°Sh
Weight
10.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성