??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Insert SAOXM (Single Component) - SC-I 045 AR-FDC
Bill of material
SCHMALZ 10.01.24.00009 SC-I 045 AR-FDC
Name
10_01_24_00009
NNCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Einleger
NBCUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
LINACUSTOM
SC-I 045 AR-FDC
Order number
10.01.24.00009
B3
16 mm
d4
12.7 mm
H2
8.5 mm
H4
13.9 mm
L3
55.8 mm
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
5.4 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)