카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
IAS15LH1:1A.625B.625
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT®
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft/insert_a_shaft_series_15.prj},{NB=IAS15LH1:1A.625B.625},{PN=IAS15LH1:1A.625B.625},{PRODUCT=4304-0541 },{R=1:1},{ROT=Left Hand },{M=Standard Mounting},{A=0.625},{B=0.625}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 15 - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS15LH1:1A.625B.625
Part No.
IAS15LH1:1A.625B.625
IAS15LH1:1A.625B.625
Product
4304-0541
4304-0541
Ratio
1:1
Rotation
Left Hand
Left Hand
Mounting
Standard Mounting
A-Bore Shaft Dia.
0.625
0.625
인치
A-Bore Shaft Dia.
3/16 x 3/32
3/16 x 3/32
인치
B-Bore Shaft Dia.
0.625
0.625
인치
B-Bore Key Size
3/16 x 3/32
3/16 x 3/32
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성