국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
IAS101:1LHA.500B.500
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT®
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft/insert_a_shaft_series_10_mini.prj},{NB=IAS101:1LHA.500B.500},{PN=IAS101:1LHA.500B.500},{PRODUCT=4304-0121},{R=1:1},{ROT=Left Hand},{A=0.500},{B=0.500},{PRA=aas},{M=Standard Mounting}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 10 Mini - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS101:1LHA.500B.500
Part No.
IAS101:1LHA.500B.500
IAS101:1LHA.500B.500
Product
4304-0121
4304-0121
Ratio
1:1
Rotation
Left Hand
Left Hand
A Bore Shaft Dia.
0.500
0.500
인치
A-Bore Key Size
1/8 x 1/16
1/8 x 1/16
인치
B Bore Shaft Dia.
0.500
0.500
인치
B-Bore Key Size
1/8 x 1/16
1/8 x 1/16
인치
Mounting
Standard Mounting
Standard Mounting
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성