국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Branham, WC
생성됨: 04.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Branham, WC
IAS101:1LHA16B16
Branham, WC
Right Angle Gearboxes
INSERT-A-SHAFT® METRIC
Powered by
CAD모델 선택
{wcbranham/right_angle_gearboxes/insert_a_shaft_metric/insert_a_shaft_series_10_mm.prj},{NB=IAS101:1LHA16B16},{PN=IAS101:1LHA16B16},{PRODUCT=4304-0129},{R=1:1},{A=16},{AKS=1/8 x 1/16},{B=16},{BKS=1/8 x 1/16},{ROT=Left Hand},{M=Standard Mounting},{PRA=sm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Branham, WC
Description
Insert-A-Shaft® Series 10 Metric - WC Branham - Gearbox
Bill of material
IAS101:1LHA16B16
Part No.
IAS101:1LHA16B16
IAS101:1LHA16B16
Product
4304-0129
4304-0129
Ratio
1:1
A-Bore Shaft Dia.
16
mm
A-Bore Key Size
1/8 x 1/16
B-Bore Shaft Dia.
16
mm
B-Bore Key Size
1/8 x 1/16
Rotation
Left Hand
Left Hand
Mounting
Standard Mounting
Standard Mounting
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성