??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bodenschatz
Description
Innox Crochet - Accessoires sanitaires
Nomenclature
BA24IN182
Numéro de commande
Description du produit
Numéro d’article
LOD Destination
LOD Level
Couleur
Modèle mural / de sol
Perçage / collage
Large
140 mm
hauteur
130 mm
Longueur
54.5 mm
Hauteur d'installation
1.6 m
Poids net
0.23 kg
Matériau principal des douanes
Inox
Numéro du tarif douanier CH
83.025.090
Informations sur le produit
https://www.bodenschatz.ch/fr-ch/direct/BA24IN182/
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés