??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inner Liners/Pipe 1000mm - IC5K25
Bill of material
Pipe 230/1000/0,6/316/BA/IC5k25
Material
EAN/UPC-Code
System
IC5k25
SAP Shorttext
LOD Destination
LOD Level
int Ø
mm
ext Ø
mm
A
955 mm
Nominal lenght
1000 mm
Material / Liner
316
Surface Liner
BA
Weight
kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)