??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
INK - Interruptores de proximidad inductivos
Lista de materiales
SCHUNK-0301565 INK 40-S-SA
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Meassuring principle
induktiv
Función de conmutación
Tipo de detección
PNP
Number of switching points
Teach function
nein
Distancia de detección
mm
Histéresis de la distancia de detección nominal
Frecuencia de conmutación máx.
Hz
Min./max. ambient temperature
-25 / 70 °C
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje
DC
Voltaje nominal
24 V
Min./max. operating voltage
V
Caída de tensión
V
Corriente de conmutación máx.
0.2 A
Short circuit protection
ja
Protected against polarity reversal
ja
Housing material
Conector/final de cable
cables abiertos
Longitud del cable L
cm
Diámetro del cable D
mm
Cable design (wire cross section / number of wires)
Cable sheath material
PUR
Radio de flexión mín. (dinámico)
mm
Radio de flexión mín. (estático)
mm
Peso
kg
Protection class IP (sensor, plugged)
67
Protection class
Número de arancel aduanero
85365005
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD