??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
INK - 誘導型近接スイッチ
部品表
SCHUNK-0301565 INK 40-S-SA
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
Meassuring principle
induktiv
開閉機能
開閉タイプ
PNP
Number of switching points
Teach function
nein
開閉距離
mm
公称スイッチング距離からのスイッチングヒステレシス
最大スイッチング周波数
Hz
Min./max. ambient temperature
-25 / 70 °C
センサーの LED ディスプレイ
電圧タイプ
DC
公称電圧
24 V
Min./max. operating voltage
V
電圧降下
V
最大スイッチング電流
0.2 A
Short circuit protection
ja
Protected against polarity reversal
ja
Housing material
ケーブルコネクター/ケーブル端
オープンより線
ケーブル長 L
cm
ケーブル直径 D
mm
Cable design (wire cross section / number of wires)
Cable sheath material
PUR
最小曲げ半径 (動的)
mm
最小曲げ半径 (静的)
mm
重量
kg
Protection class IP (sensor, plugged)
67
Protection class
関税番号
85365005
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)