국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
DM0.8-20
KHK KOHARA GEAR
Miter Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/miter_gears/inj_molded_miter_gears_dm_asmtab.prj},{NB=DM0.8-20_On},{CN=DM0.8-20},{COMBINATION=1},{M=0.8},{Z=20},{A=5},{B=12},{C=16},{D=17.13},{E=16},{F=10.83},{G=8.56},{H=5},{I=10},{J=3.5},{K=10.10},{L=49.8},{S=B1},{PN=DM0.8-20},{WMF=B1001.WMF},{PPATH=inj_molded_miter_gears_dm_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
Injection Molded Miter Gears (DM)
Bill of material
DM0.8-20
Catalog No.
DM0.8-20
DM0.8-20
Combination
Single
Combination
Single
Combination
Module
0.8
0.8
mm
Number of teeth
20
Bore
5
5
mm
Hub diameter
12
12
mm
Pitch diameter
16
16
mm
Outside diameter
17.13
17.13
mm
Mounting distance
16
16
mm
Total length
10.83
10.83
mm
Crown to back length
8.56
8.56
mm
Hub width
5
5
mm
Length of bore
10
10
mm
Face width
3.5
3.5
mm
Holding surface diameter
10.10
10.10
mm
Face angle
49.8
°
Shape
B1
Partner name
DM0.8-20
DM0.8-20
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성