PAE08X10NHDD-A
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
PAE
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/pae/pae_asmtab.prj},{NB=PAE08X10NHDD-A(0103010)},{INFORMATION=info.png},{ARTICLE=PAE08X10NHDD-A},{ZNRFALTENBALG=0},{STROKE=0.000},{HUBX=6.000},{PVM1=1.000},{SM1=3.000},{PVM2=0.000},{PVMXX=PVM08X10-A},{SM2=0.000},{P=1.000},{LGA=0.000},{LG=41.000},{LFT=1.500},{L6=2.500},{LKM=3.000},{DESIGN=P},{SERIES=ADJUSTABLE ENERGY},{THREAD=M8},{PITCH=1.0},{STROKEVARIANT=Normal stroke},{VELOCITY=Hart (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s},{PROTECTIONTRANS=without protection},{HEADTRANS=no head},{WEIGHTX=10},{WEIGHT=10},{INFOXX=https://www.zimmer-group.com/de/suche?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=type%3Atx_avzimmer_domain_model_product&tx_solr[q] },{PPATH=daempfer/sch_industriedempfer_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 223
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
Industrial shock absorber PAE - PowerStop 2.0
Bill of material
PAE08X10NHDD-A
Technical data
Industrial shock absorber PowerStop 2.0
PAE08X10NHDD-A
PAE08X10NHDD-A
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Locknut included with the industrial shock absorber
PVM08X10-A ✔
PVM08X10-A
PVM08X10-A
without PVM
without PVM
Locknut position 1
mm
값 입력 SM1
Locknut position 1
mm
cm
inch
ft
확인
Second locknut optional as accessory
without PVM ✔
without PVM
without PVM
PVM08X10-A
PVM08X10-A
Distance in between locknut 1 and 2
mm
Mini-, Standard-, High-, Adjustable Energy
ADJUSTABLE ENERGY
Thread nominal diameter
M8
M8
Thread-pitch P
1.0
1.0
Stroke variant: Normal, Long
Normal stroke
Normal stroke
Velocity
Hart (0,1 - 1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 - 5 m/s
without protection, felt ring, wiper (NBR), bellow (TPE)
without protection
without protection
no head, with steel head, with plastic head
no head
no head
Weight
10
10
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성