??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Induktion/Warmhalte-Einbauversion - Hold-Line mit CNS-Rahmen
Stückliste
Z 0698_Hold-Line BH/HO/IN 900 CNS_390x75x390_(350)
Artikelnummer
Level of Detail
Beschreibung
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
Hersteller Spezifikation
URL Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
390 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
390 mm
Elektrische Leistung
W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Gerätezuleitung
Nein
Spannung
230 V
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
kW
Sensible Wärmeabgabe
kW
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
3000 mm
Länge Verbindungsleitung Generator Ceranfeld
2500 mm
Ausschnittlänge Bedieneinheit
93 mm
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
93 mm
Einbautiefe Bedieneinheit
130 mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/induktionwarmhalte-einbauversion-de-0
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0697_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0697.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen