??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Induktion/Warmhalte-Einbauversion - Hold-Line „GN“ mit CNS-Rahmen
Stückliste
Z 0676_Hold-Line BH/HO/IN 1600 CNS_388x75x388_(350)
Artikelnummer
Level of Detail
Beschreibung
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
Hersteller Spezifikation
Zubehör
0
URL Maßzeichnung
https://scholl.partcommunity.com/
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
388 mm
Höhe
75 mm
Tiefe
388 mm
Elektrische Leistung
W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Gerätezuleitung
Nein
Spannung
230 V
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
kW
Sensible Wärmeabgabe
kW
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
3000 mm
Länge Verbindungsleitung Generator Ceranfeld
2500 mm
Ausschnittlänge Bedieneinheit
93 mm
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
93 mm
Einbautiefe Bedieneinheit
130 mm
Preisliste
Z 0676 - Pricelist
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/induktionwarmhalte-einbauversion-%E2%80%9Egn%E2%80%9C-de-0
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0675_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0675.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen