??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Scholl
Beschreibung
Induktion/Warmhalte-Einbauversion - Hold-Line Einbauversion
Stückliste
Z 0701_Hold-Line HO/IN 1000-380_380x93x380_(350)
Artikelnummer
Level of Detail
Beschreibung
Hersteller
Scholl Apparatebau GMBH&CO.KG
Gerätebezeichnung
URL Hersteller
www.scholl-gastro.de
Hersteller Spezifikation
Zubehör
0
URL Maßzeichnung
www.scholl-gastro.de
CE Kennzeichnung
Ja
Länge Gerätebreite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Elektrische Leistung
W
Potentialausgleich
Ja
Hauptschalter integriert
Nein
Frequenz
50 Hz
Anzahl Pole
3
Maximale Geräteabsicherung
16 A
Zuleitung zum Gerät im Lieferumfang
Ja
Spannung
230 V
Netzstecker
Schuko-Stecker
Phasen
1
Latente Wärmeabgabe
kW
Sensible Wärmeabgabe
kW
Länge Netzanschlussleitung
mm
Länge Verbindungsleitung Bedieneinheit
1000 mm
Ausschnittlänge Bedieneinheit
mm
Ausschnitttiefe Bedieneinheit
mm
Einbautiefe Bedieneinheit
mm
Produkt Webseite
https://www.scholl-gastro.de/de/induktionwarmhalteger%C3%A4te-hold-line-de
Bedienungsanleitung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/bedienungsanleitungen/GBA_Z_0701_D.pdf
Konformitäts-Erklärung
https://scholl-gastro.de/sites/default/files/daten/cadenas/konformitaets-erklaerungen/KFE_Z_0701.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen