??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
inductivo
Lista de materiales
FI520173
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Hay sensores de nivel y de nivel de llenado que operan siguiendo diferentes principios de medición. La elección del sensor dependerá del medio a detectar y de las condiciones ambientales. El flujo de materiales en un recipiente vibratorio se consulta extraordinariamente con sensores de nivel de llenado inductivos, cuyo péndulo es movido por el material que hay dentro del recipiente. La detección de niveles de llenado de medios líquidos o sólidos se puede implementar con sensores de nivel de llenado capacitivos. Ellos funcionan siguiendo el principio del condensador; el medio cambia la dielectricidad entre dos electrodos. La modificación resultante se transforma en una señal de salida digital. Otra alternativa para detectar niveles de llenado de medios conductores la ofrecen los relés de nivel de llenado conductivos. Se determina la resistencia entre el electrodo de referencia y el electrodo medido. Al rebasar por exceso o por defecto un umbral ajustado se conmuta una salida de relé.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
Versión de la salida de conmutación
PNP
Diseño
Cubo
A prueba de cortocircuitos
Principio de medición físico
inductivo
Grado de protección (IP)
IP67
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la carcasa
Poliamida
Material de la junta
Material del transductor de medida
Material del péndulo
Cantidad de contactos NC
Cantidad de contactos como contacto NA
Corriente de conmutación asignada
200mA
Ancho
14mm
Altura
21mm
Corriente en vacío
15mA
Longitud
Longitud del péndulo
Número de polos
3
Caída de tensión
2V
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Temperatura ambiente
50
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD