??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Induktiv
Bill of material
FI520173
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Es gibt Füllstand- und Niveausensoren, die nach verschiedenen Messprinzipien arbeiten. Die Auswahl des Sensors hängt vom zu erfassenden Medium und den Umgebungsbedingungen ab. Der Materialfluss in einem Rütteltopf lässt sich hervorragend mit induktiven Füllstandsensoren abfragen, deren Pendel von dem im Topf befinden Material bewegt wird. Das Erfassen von Füllständen flüssiger oder fester Medien ist z.B. mit kapazitiver Füllstandsensorik umsetzbar. Diese funktionieren nach dem Prinzip des Kondensators, das Medium verändert die Dielektrizität zwischen zwei Elektroden. Die dabei hervorgerufene Änderung wird in ein digitales Ausgangssignals umgesetzt. Eine weitere Alternative zur Erfassung von Füllständen leitfähiger Medien bieten konduktive Füllstandrelais. Der Widerstand zwischen Bezugs- und Messelektrode wird bestimmt. Bei Unter- oder Überschreiten einer eingestellten Schwelle schaltet ein Relaisausgang.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Bauform
Quader
Kurzschlussfest
Ja
Physikalisches Messprinzip
induktiv
Schutzart (IP)
IP67
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Werkstoff des Gelenks
Werkstoff des Messaufnehmers
Werkstoff des Pendels
Anzahl der Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Bemessungsschaltstrom
200mA
Breite
14mm
Höhe
21mm
Leerlaufstrom
15mA
Länge
Länge des Pendels
Polzahl
3
Spannungsabfall
2V
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
Umgebungstemperatur
50
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型