A9M40KL,G9A3K
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
ASTERO Gearmotor
Constant speed
Terminal box (Sealed connector type) motor
Powered by
CAD모델 선택
{shi_std/astero_series/constant_speed/terminal_box_sealed_connector_type_motor/tbs_i_asmtab.prj},{NB=A9M40KL,G9A3K0F1},{PVF=Three - 380V-50Hz, Three - 380V-60Hz, Three - 400V-50Hz, Three - 400V-60Hz, Three - 415V-50Hz, Three - 415V-60Hz, Three - 440V-50Hz, Three - 440V-60Hz},{MOD=F1},{OSF=40W-90mm},{GH1='Standard Gear Head','Standard Gear Head'},{GH4='-','-'},{DIRX1='0','90','180','270'},{RATIO=3},{GH=Standard Gear Head},{DIR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
Description
Induction motors
Bill of material
A9M40KL,G9A3K
Phase-Voltage-Frequency
Three - 380V-50Hz, Three - 380V-60Hz, Three - 400V-50Hz, Three - 400V-60Hz, Three - 415V-50Hz, Three - 415V-60Hz, Three - 440V-50Hz, Three - 440V-60Hz
Three - 380V-50Hz, Three - 380V-60Hz, Three - 400V-50Hz, Three - 400V-60Hz, Three - 415V-50Hz, Three - 415V-60Hz, Three - 440V-50Hz, Three - 440V-60Hz
Output power-Frame Size
40W-90mm
40W-90mm
Ratio
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
200
250
300
360
400
500
600
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
Without Gear Head
3
3.6
5
6
7.5
9
10
12.5
15
18
20
25
30
36
40
50
60
75
90
100
120
150
180
200
250
300
360
400
500
600
750
900
1000
1200
1500
1800
2000
Without Gear Head
Selection for Gear Head
Standard Gear Head
Standard Gear Head
Selection for Direction
0
90
180
270
0
90
180
270
deg
Order number
A9M40KL,G9A3K
A9M40KL,G9A3K
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성