??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Stückliste
HARTING 66630095032
Artikelnummer des Herstellers
66630095032
Kurzbeschreibung
Bus Interface, MVB/WTB-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9
Langbeschreibung
Bus Interface, MVB/WTB-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Stift, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
Herstellertypbezeichnung
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Alternative Artikelnummer
66 63 009 5032
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
40
Kontaktausführung
Stift
Marke
D-Sub
Polzahl
9
Zertifikat/Zulassung
0
Schutzart (IP)
IP40
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft