??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set
Stückliste
HARTING 66630096016
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
66630096016
Kurzbeschreibung
Bus Interface, CAN-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Baugröße: D-Sub 1 (reverse), Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Bus Interface, CAN-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Baugröße: D-Sub 1 (reverse), Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni
Herstellertypbezeichnung
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set
Alternative Artikelnummer
66 63 009 6016
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
40
Kontaktausführung
Buchse
Marke
D-Sub
Polzahl
9
Zertifikat/Zulassung
0
Schutzart (IP)
IP40
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen