??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
Stückliste
HARTING 61030013013
Artikelnummer des Herstellers
61030013013
Produktbild
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube, Gewinde M3, 40°-Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Langbeschreibung
Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube, Gewinde M3, 40°-Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30
Herstellertypbezeichnung
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
Alternative Artikelnummer
61 03 001 3013
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
42
Art der Verriegelung
Schraube
zweiteilig
Ja
Marke
D-Sub InduCom
Herstellerproduktbezeichnung
InduCom 9p S40°-entry kn-screw M3
Werkstoff
Zink-Druckguss
teilbar
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen