??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Neigungssensoren
Bill of material
YN98C674
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Neigungssensoren werden zur absoluten Winkel- und Lageerfassung eingesetzt und messen den Winkel eines Objektes in Bezug zur Erdschwerkraft. Das Einsatzspektrum ist vielfältig: z. B. an Baggern und Kränen und Hebebühnen (Unfallschutz), an Windenergieanlagen, Teleskopen oder Industrierobotern, um nur wenige Beispiele zu nennen. Die Integration von Neigungssensoren in verschiedensten Anwendungen ist unproblematisch, da hierzu keine aufwändigen Installationen erforderlich sind. Unsere Sensoren arbeiten nach dem konduktometrischen Messprinzip und stellen auch bei kleinen Winkeländerungen hohe Genauigkeiten sicher.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
21
Ausführung
Neigungswinkelsensor
Ausführung des Analogausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Auswertung
Einbaulage
Kabelzuführung
Kurzschlussfest
Schutzart (IP)
IP67
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
Ohne
Verpolungssicher
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6 (Kunststoff)
Breite
22,5mm
Breite des Sensors
22,5mm
Höhe
75mm
Lastwiderstand (Spannungsausgang)
Leerlaufstrom
Länge
Polzahl
4
Betriebsspannung (DC)
Neigungswinkel
Umgebungstemperatur
-40 - 85
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD