카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
9041003X
Metalwork
Fittings and Accessories
Fitting and Accessories INOX
In-line flow regulator series RFLX
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fitting_and_accessories_inox/in_line_flow_regulators/in_line_flow_reg.prj},{NB=9041003X},{IDNR=},{CODE=9041003X},{REF=RFL X U 1/4},{F=1/4},{FX=13.157},{P=7.0},{E=35},{H=M18x1,5},{HD=18.000},{HP=1.500},{N=4.5},{A=50},{B=75},{C=25},{G=35},{GX=35.100},{I=20},{IX=24.000},{D=30},{DX=29.100},{M=23},{MX=23.100},{CH=22},{CHX=21.000},{L=5.5},{LX=5.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
In-Line flow regulator series RFLX
Bill of material
9041003X
Code
9041003X
9041003X
Description
RFL X U 1/4
RFL X U 1/4
Thread
1/4
1/4
P
7.0
7.0
mm
E
35
35
mm
Thread
M18x1,5
M18x1,5
N max.
4.5
mm
A
50
50
mm
B max.
75
75
mm
C
25
25
mm
G
35
35
mm
I
20
20
mm
D
30
30
mm
M
23
23
mm
CH
22
22
mm
L
5.5
5.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성