카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
125-503-5
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd/connettori_in_linea_con_cavo.prj},{NB=125-503-5},{IDNR=},{MOD=125-503-5},{DESCRIZIONE=cavo costampato in linea,con diodo + Led},{COLORE=nero},{TENSIONEDILAVOR=24V DC},{LUNGHEZZACAVO=5000},{TRATTENIMENTOCA=-},{FORZADISERRAGGI=0.3Nm},{INFO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
In-line connectors with cable
Bill of material
125-503-5
Mod.
125-503-5
125-503-5
Descrizione
cavo costampato in linea,con diodo + Led
cavo costampato in linea,con diodo + Led
Colore
nero
Tensione di lavoro
24V DC
24V DC
Lunghezza cavo [L]
5000
5000
mm
trattenimento cavo
-
Forza di serraggio
0.3Nm
Infotext
정보
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성