??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 29
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
IN - Indukcyjne wyłączniki zbliżeniowe
Lista materiałowa
SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Zur Produktseite
EPLAN Data Portal
Meassuring principle
induktiv
Funkcja przełączania
Typ przełączania
PNP
Number of switching points
Teach function
Odległość przełączania
mm
Histereza przełączania ze znamionowej odległości przełączania
Maks. częstotliwość przełączania
Hz
Min./max. ambient temperature
°C
Wyświetlacz LED w czujniku
Typ napięcia
DC
Napięcie znamionowe
24 V
Min./max. operating voltage
°C
Spadek napięcia
V
Maks. prąd przełączania
V
Short circuit protection
Protected against polarity reversal
ja
Housing material
Złącze kablowe/końcówka kabla
Długość przewodu L
cm
Średnica przewodu D
mm
Cable design (wire cross section / number of wires)
Cable sheath material
Min. promień zgięcia (dynamiczny)
mm
Min. promień zgięcia (statyczny)
mm
Ciężar
kg
Protection class IP (sensor, plugged)
67
Stopień ochrony
Numer taryfy celnej
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD