??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 29
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
IN - Индуктивные бесконтактные выключатели
Спецификация
SCHUNK-0301568 IN 50-S-M8
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
EPLAN Data Portal
Meassuring principle
induktiv
Функция переключения
Тип переключения
PNP
Number of switching points
Teach function
Расстояние переключения
mm
Гистерезис переключения с номинального расстояния
Макс. частота переключения
Hz
Min./max. ambient temperature
°C
Светодиодный индикатор на датчике
Тип напряжения
DC
Номинальное напряжение
24 V
Min./max. operating voltage
°C
Падение напряжения
V
Макс. ток переключения
V
Short circuit protection
Protected against polarity reversal
ja
Housing material
Кабельный соединитель / кабельный наконечник
Длина кабеля L
cm
Диаметр кабеля D
mm
Cable design (wire cross section / number of wires)
Cable sheath material
Мин. радиус изгиба (динамического)
mm
Мин. радиус изгиба (статического)
mm
Масса
kg
Protection class IP (sensor, plugged)
67
Класс защиты
Номер таможенного тарифа
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей