??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Impulso/pausa
Lista de materiales
ZI535480
IDNR
ZI535480
Kurzbeschreibung
relé temporizado, impulso/pausa, 90x97x22mm, 0,05-1080000s, 12-240v ac, 12-240v dc, -40-60°c, 2x contacto de relé contacto inversor, 14polos, ip20, plástico, potenciómetro
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZI535480
Planlieferzeit
21
Pantalla
pantalla LED
Ejecución de la función de conmutación
Contacto inversor
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
Versión de la salida de conmutación
Contacto de relé
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
Tipo de montaje
Raíl DIN 35 mm
Grado de protección (IP)
IP20
Tipo de tensión para el accionamiento
AC/DC
Material de la carcasa
Plástico
Tiempo de caída
10ms
Cantidad de contactos como contacto inversor
2
Cantidad de salidas de conmutación
2
Cantidad de rangos de tiempo
8
Corriente de conmutación asignada
3.000mA
Tiempo de inicialización
80ms
Ancho
22,5mm
Altura
90mm
Consumo de potencia
3VA
Longitud
97mm
Máximo par de apriete
0,8Nm
Número de polos
14
Repetibilidad relativa
0,5%
Tensión de conmutación
250V
Tensión de servicio (CA 50Hz)
12 - 240
Tensión de servicio (CC)
12 - 240
Temperatura ambiente
-40 - 60
Rango de tiempo
0,05 - 1.080.000
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD