??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Impulsion / Pause
Nomenclature
ZI535480
IDNR
ZI535480
Kurzbeschreibung
Relais temporisé impulsion/pause, 90x97x22mm, 0,05-1080000s, 12-240V AC, 12-240V DC, -40-60°C, 2x contact de relais inverseur, 14 pôles, IP20, plastique, potentiomètre
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZI535480
Planlieferzeit
21
Annonce
Indicateur LED
Exécution de la fonction de commutation
Changeur
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
Version de la sortie de commutation
Contact de relais
Procédure de réglage
réglage manuel
Type de montage
Rail oméga 35 mm
Indice de protection (IP)
IP20
Type de tension pour l'actionnement
AC/DC
Matériau du boîtier
Plastique
Temps de chute
10ms
Nombre de contacts en tant que changeur
2
Nombre de sorties de commutation
2
Nombre de plages horaires
8
Courant de coupure assigné
3 000mA
Délai de disponibilité
80ms
Largeur
22,5mm
Hauteur
90mm
Puissance absorbée
3VA
Longueur
97mm
Couple de serrage maximal
0,8Nm
Nombre de pôles
14
Répétabilité relative
0,5%
Tension de commutation
250V
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
12 - 240
Tension de fonctionnement (DC)
12 - 240
Température ambiante
-40 - 60
Plage de temps
0,05 - 1 080 000
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés