??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Impuls / Pause
Bill of material
ZI535480
IDNR
ZI535480
Kurzbeschreibung
Zeitrelais Impuls/Pause, 90x97x22mm, 0,05-1080000s, 12-240V AC, 12-240V DC, -40-60°C, 2x Relaiskontakt Wechsler, 14polig, IP20, Kunststoff, Potentiometer
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZI535480
Planlieferzeit
21
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Wechsler
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
Montageart
Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP)
IP20
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Abfallzeit
10ms
Anzahl der Kontakte als Wechsler
2
Anzahl der Schaltausgänge
2
Anzahl der Zeitbereiche
8
Bemessungsschaltstrom
3.000mA
Bereitschaftsverzögerung
80ms
Breite
22,5mm
Höhe
90mm
Leistungsaufnahme
3VA
Länge
97mm
Maximales Anzugsmoment
0,8Nm
Polzahl
14
Relative Wiederholgenauigkeit
0,5%
Schaltspannung
250V
Betriebsspannung (AC 50Hz)
12 - 240
Betriebsspannung (DC)
12 - 240
Umgebungstemperatur
-40 - 60
Zeitbereich
0,05 - 1.080.000
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели