??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IM5184 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IM5184
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IM5184: Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; normalement ouvert / fermé; (param
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 40 x 54 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
Bestellnummer
IM5184
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IMC4026-FRKG/IO/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0