??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IM5183 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IM5183
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IM5183: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 100 Hz
Bestellnummer
IM5183
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IMC4020BFRKG/IO/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2