??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
IIT244 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
IIT244
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IIT244: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé;
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante 0...100 °C; Fréquence de commutation 50 Hz
Bestellnummer
IIT244
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IIK3012BFRKG/AM/IO/US-104
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés