??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
IIT244 - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
IIT244
Produktfoto
Kurzbeschreibung
IIT244: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer / Öffner; (parametr
Langbeschreibung
Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur 0...100 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
Bestellnummer
IIT244
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
IIK3012BFRKG/AM/IO/US-104
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)