??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
IISA2VSR - Luftspaltsensor mit Steuereinheit / zentralisierte Verdrahtung mit Versorgungsanschluss rechts / Mit 2/2-Wege-Elektromagnetventil
Stückliste
IISA2VSR-11DA
Elektrischer Anschluss und Position des Versorgungsanschlusses
(SR) Zentralisierte Verdrahtung mit Versorgungsanschluss rechts
Steuerung
(V) Mit 2/2-Wege-Elektromagnetventil
Anzahl Stationen
Option
Spannung
elektrischer Eingang
Drossel
Manometer
L1
106 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
L4
120.0 mm
L5
135.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen