??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
IISA2CSR - Capteur de prise d'air avec unité de contrôle / Câblage centralisé avec orifice d'alimentation sur la droite / Avec régulateur + Avec électrodistributeur 2/2
Nomenclature
IISA2CSR-11DA_A
Connexion électrique et position de l'orifice d'alimentation
(SR) Câblage centralisé avec raccord d'alimentation sur la droite
Modèle à commande
(C) Avec régulateur + 2 électrodistributeurs 2 voies
Nombre de stations
Option
Tension
Connexion électrique
Régleur
Manomètre du régulateur
Manomètre
L1
106 mm
L2
0 mm
L3
0 mm
L4
120.0 mm
L5
135.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés