??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
II5973 - tous les détecteurs inductifs
Nomenclature
II5973
Produktfoto
Kurzbeschreibung
II5973: Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé;
Langbeschreibung
Détecteur inductif; M30 x 1,5 / L = 65 mm; normalement ouvert / fermé; (sélectionnable); DC; PNP/NPN; M12 Connecteur; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3 fils; Température ambiante -40...85 °C; Fréquence de commutation 100 Hz
Bestellnummer
II5973
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
IIK3012BFRKG/IO/US-104
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés