??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 19
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
IGS7500 - STANDARD ISO 11901-1
Lista materiale
IGS7500-113
Modello
Versione
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
3 mm
Diametro camera
150.0 mm
Diametro stelo
80 mm
G
27.5 mm
Raggio gola
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Filetti di fissaggio
M10 x 16 (4x)
Interasse fori fissaggio
100 mm
Interasse fori fissaggio
/ mm
/
150
Forza iniziale
7540 daN
Forza finale
daN
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD