??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
IGS750 - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
IGS750-113
Modelo
Versión
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
3 mm
Diámetro cámara
50.0 mm
Diámetro vástago
25 mm
G
17.5 mm
Radio cuello
2 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Roscas de fijación
M8 x 13 (2x)
Distancia orificios fijación
20 mm
Distancia orificios fijación
/ mm
/
150
Fuerza inicial
740 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD