??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Bordignon
Descrizione
IGS500 - STANDARD ISO 11901-1
Lista materiale
IGS500-50
Modello
Versione
Corsa massima
mm
Corsa
mm
Inserisci valore per CU
Corsa
mm
cm
inch
ft
Altezza camera
mm
Altezza totale
mm
Extra corsa di sicurezza
2 mm
Diametro camera
45.0 mm
Diametro stelo
20 mm
G
16.5 mm
Raggio gola
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Filetti di fissaggio
M8 x 13 (2x)
Interasse fori fissaggio
20 mm
Interasse fori fissaggio
/ mm
/
150
Forza iniziale
470 daN
Forza finale
daN
Cicli per minuto max
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
Il disegno interno non corrisponde a quello mostrato. Vedere il catalogo Bordignon
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD