??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
IGS500 - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
IGS500-50
Modell
Version
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
45.0 mm
Kolben Durchmesser
20 mm
G
16.5 mm
Rillenradius
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
10.5 mm
Befestigungsgewinde
M8 x 13 (2x)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
20 mm
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
/ mm
/
150
Anfangskraft
470 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen