??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
IGS3000 - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
IGS3000-113
Model
Verze
Max zdvih
mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
mm
Celková výška
mm
Bezpečnostní extra dráha
3 mm
Průměr komory
95.0 mm
Průměr pístu
50 mm
G
24 mm
Rádius hrdla
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Závity pro upevnění
M8 x 13 (4x)
Rozteč fixační otvory
60 mm
Rozteč fixační otvory
/ mm
/
150
Počáteční síla
2945 daN
Konečná síla
daN
Max cyklů za minutu
/
objem plynu
Litri
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model