??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
IGS3000 - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
IGS3000-113
Modelo
Versión
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
3 mm
Diámetro cámara
95.0 mm
Diámetro vástago
50 mm
G
24 mm
Radio cuello
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Roscas de fijación
M8 x 13 (4x)
Distancia orificios fijación
60 mm
Distancia orificios fijación
/ mm
/
150
Fuerza inicial
2945 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD