??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
IGS250 - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
IGS250-25
Modell
Version
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
2 mm
Durchmesser Kammer
38.0 mm
Kolben Durchmesser
15 mm
G
12.5 mm
Rillenradius
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
Befestigungsgewinde
M6 x 9 (2x o 2x)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
18 mm
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
25 mm
/
150
Anfangskraft
260 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen