??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
IGS250 - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
IGS250-25
Modèle
Version
Course maximale
mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
mm
Hauteur totale
mm
Course supplémentaire de sécurité
2 mm
Diamètre chambre
38.0 mm
Diamètre tige
15 mm
G
12.5 mm
Rayon de la gorge
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
Filetages de fixation
M6 x 9 (2x o 2x)
Entraxe des trous de fixation
18 mm
Entraxe des trous de fixation
25 mm
/
150
Force initiale
260 daN
Force finale
daN
Cycles par minute maxi
/
Volume de gaz
Litri
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés