??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 11
HELP_VARIABLE
会社名
Bordignon
説明
IGS250 - ISO 11901-1規格標準
部品表
IGS250-25
モデル
バージョン
最大ストローク
mm
ストローク
mm
Enter value for CU
ストローク
mm
cm
inch
ft
チャンバー高さ
mm
全高
mm
追加の安全ストローク
2 mm
チャンバー直径
38.0 mm
ロッド直径
15 mm
G
12.5 mm
溝の半径
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
固定用ねじ山
M6 x 9 (2x o 2x)
固定穴間の軸間距離
18 mm
固定穴間の軸間距離
25 mm
/
150
初期荷重
260 daN
最終荷重
daN
1分あたりの最大サイクル数
/
ガスボリューム
Litri
重量
kg
INFO
内部図が、表示されているものと一致しません。ボルディニョン社製品のカタログをご覧ください。
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)