??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
IGS250 - ESTÁNDAR ISO 11901-1
Lista de materiales
IGS250-25
Modelo
Versión
Carrera máxima
mm
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
Altura cámara
mm
Altura total
mm
Carrera extra de seguridad
2 mm
Diámetro cámara
38.0 mm
Diámetro vástago
15 mm
G
12.5 mm
Radio cuello
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
Roscas de fijación
M6 x 9 (2x o 2x)
Distancia orificios fijación
18 mm
Distancia orificios fijación
25 mm
/
150
Fuerza inicial
260 daN
Fuerza final
daN
Ciclos por minuto máx.
/
volumen gas
Litri
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD