??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Bordignon
Beschreibung
IGS1500 - STANDARD ISO 11901-1
Stückliste
IGS1500-113
Modell
Version
Max. Hub
mm
Hub
mm
Wert eingeben für CU
Hub
mm
cm
inch
ft
Höhe Kammer
mm
Gesamthöhe
mm
Sicherheits-Überhub
3 mm
Durchmesser Kammer
75.0 mm
Kolben Durchmesser
36 mm
G
21 mm
Rillenradius
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Befestigungsgewinde
M8 x 13 (4x)
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
40 mm
Mittenabstand Befestigungsbohrungen
/ mm
/
150
Anfangskraft
1530 daN
Endkraft
daN
Max. Zyklen pro Minute
/
Gas Volumen
Litri
Gewicht
kg
INFO
Die innere Geometrie entspricht nicht der abgebildeten Geometrie. Siehe Bordignon Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen