??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
IGS1500 - PADRÃO ISO 11901-1
Lista de peças
IGS1500-113
Modelo
Versão
Curso máximo
mm
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
Altura câmara
mm
Altura total
mm
Extra curso de segurança
3 mm
Diâmetro câmara
75.0 mm
Diâmetro haste
36 mm
G
21 mm
Raio garganta
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Roscas de fixação
M8 x 13 (4x)
Distância entre centros furos fixação
40 mm
Distância entre centros furos fixação
/ mm
/
150
Força inicial
1530 daN
Força final
daN
Ciclos por minuto máx
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD