??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bordignon
Description
IGS1500 - NORME ISO 11901-1
Nomenclature
IGS1500-113
Modèle
Version
Course maximale
mm
Course
mm
Entrez la valeur pour CU
Course
mm
cm
inch
ft
Hauteur de la chambre
mm
Hauteur totale
mm
Course supplémentaire de sécurité
3 mm
Diamètre chambre
75.0 mm
Diamètre tige
36 mm
G
21 mm
Rayon de la gorge
2.5 mm
Y
8 mm
Z
5 mm
Q
10.5 mm
Filetages de fixation
M8 x 13 (4x)
Entraxe des trous de fixation
40 mm
Entraxe des trous de fixation
/ mm
/
150
Force initiale
1530 daN
Force finale
daN
Cycles par minute maxi
/
Volume de gaz
Litri
Poids
kg
INFO
Le design intérieur ne correspond pas au dessin présenté. Voir le catalogue Bordignon
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés