??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
Bordignon
Popis
IGS150 - STANDARD ISO 11901-1
Kusovník
IGS150-38
Model
Verze
Max zdvih
mm
Dráha
mm
Enter value for CU
Dráha
mm
cm
inch
ft
Výška komory
mm
Celková výška
mm
Bezpečnostní extra dráha
2 mm
Průměr komory
32.0 mm
Průměr pístu
12 mm
G
12.5 mm
Rádius hrdla
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
Závity pro upevnění
M6 x 11 (2x)
Rozteč fixační otvory
18 mm
Rozteč fixační otvory
/ mm
/
150
Počáteční síla
170 daN
Konečná síla
daN
Max cyklů za minutu
/
objem plynu
Litri
Váha
kg
INFO
Vnitřní geometrie neodpovídá zobrazené geometrii. Viz katalog Bordignon
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model