??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descrição:
IGS150 - PADRÃO ISO 11901-1
Lista de peças
IGS150-38
Modelo
Versão
Curso máximo
mm
Curso
mm
Enter value for CU
Curso
mm
cm
inch
ft
Altura câmara
mm
Altura total
mm
Extra curso de segurança
2 mm
Diâmetro câmara
32.0 mm
Diâmetro haste
12 mm
G
12.5 mm
Raio garganta
1 mm
Y
4 mm
Z
4 mm
Q
6 mm
Roscas de fixação
M6 x 11 (2x)
Distância entre centros furos fixação
18 mm
Distância entre centros furos fixação
/ mm
/
150
Força inicial
170 daN
Força final
daN
Ciclos por minuto máx
/
gas volume
Litri
Peso
kg
INFO
O desenho interno não corresponde àquele mostrado. Ver o catálogo Bordignon
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD